Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS
SEPS2BIM

L1200 - Cabinet, Specimen, Pass Thru, CRS

4.8 von 5 Sternen4.8(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Durchreiche-Probenschrank. Das Gerät verfügt über eine sichtsichere Verriegelungstür, die das Öffnen nur einer Tür auf einmal zulässt. Es umfasst auch eine abnehmbare Auffangwanne, eine korrosionsbeständige Edelstahlschweißkonstruktion mit nahtlosen Ecken und gratfreien Kanten und kann an Wandstärken zwischen 3 und 6 Zoll angepasst werden. Wird für den Transport von Proben vom Patientenbereich zum Labor verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1200
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeSpecimen
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit