Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Google-Übersetzung,
Tisch-Laborzentrifuge. Diese Einheit hat einen variablen Drehzahlbereich von 1500 bis 13000 U/min, teilweise abhängig von der verwendeten Rotorbaugruppe. Es enthält eine Option ohne Bremse, die es dem Rotor ermöglicht, sich bis zu einem allmählichen Stopp zu drehen, sowie die Möglichkeit, Kombinationen aus Zeit und Drehzahl in den Speicher einzugeben, sowie ein Türverriegelungs-Sicherheitssystem. Die Köpfe nehmen eine Vielzahl von Röhrchen auf und können bis zu mindestens 76 Röhrchen aufnehmen. Wird in Labors verwendet, um Proben für die weitere Analyse vorzubereiten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL1502
  • ProduktfamilieCentrifuge
  • ProduktgruppeTabletop
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit