Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2250 - Hood, Fume, Bench
SEPS2BIM

L2250 - Hood, Fume, Bench

Google-Übersetzung,
Tischabzug. Dies ist eine nach Bedarf zu dimensionierende Hilfsluftart. Das Gerät verfügt über einen Fernschalter mit einer Kontrolllampe, einer Leuchtstofflampe, einem säurebeständigen Lüfter und einem Gebläsegehäuse. Die minimale durchschnittliche Anströmgeschwindigkeit muss 100 fpm betragen. Es muss einen Stahlrahmenflügel enthalten, der bis 71 Grad Celsius hitzebeständig ist. Der statische Druckverlust darf 0,22 Zoll Wassersäule bei einer Einströmgeschwindigkeit von 100 fpm nicht überschreiten. Andere Zubehörteile und Gase werden während der Auslegung der Anlage definiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2250
  • ProduktfamilieHood
  • ProduktgruppeFume
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1680
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit