Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Google-Übersetzung,
Klasse II, Typ B2, Bio-Sicherheitswerkbank. Dies ist eine freistehende vertikale Laminar-Flow-Einheit. Es enthält zwei HEPA-Filter, einen Zuluft- und einen Abluft-Nullsonden. Die Einlassgeschwindigkeit beträgt durchschnittlich 105 fpm. Es umfasst einen akustischen Alarm, um den Bediener über eine unsichere Fensterposition zu informieren, einen audiovisuellen Alarm zur Überwachung des Abgasdrucks, eine Konstruktion aus Edelstahl 304 mit geschlitzten Seitenwänden für eine schnelle Luftrückführung, ein Äußeres aus 16-Gauge- oder schwererem Stahl, zwei geerdete Benzinhähne und eine Duplex-Steckdose für geerdete Stecker. Wird für biologische Arbeitsstoffe mit geringem bis mittlerem Risiko verwendet, die mit toxischen Chemikalien und Radionukleotiden behandelt wurden. 4-Fuß-Modell vorgestellt, andere Größen sind verfügbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2335
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeBio Safety
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2720
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit