Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Google-Übersetzung,
Freistehender Thrombozyteninkubator. Das Gerät ist mit einem Rotator ausgestattet. Die Einheit kann eine Einheit mit einer oder zwei Kapazitäten sein und kann Thrombozytenrotatoren und Rührer für kontinuierliches Mischen bei 22 Grad Celsius aufnehmen. Es verfügt über eine Zwangsluftzirkulation, um eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Inkubator aufrechtzuerhalten, einen Temperaturbereich von 15 bis 40 Grad Celsius, ein Alarmsystem für Temperaturabweichungen oder Stromausfall und eine Rotationsgeschwindigkeit von 6 U / min, um die Lebensfähigkeit der Blutplättchenkonzentrationen aufrechtzuerhalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL2575
  • ProduktfamilieIncubator
  • ProduktgruppePlatelet
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1520
  • Breite (mm)1040
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit