Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted
SEPS2BIM

L3400 - Microtome, Rotary, Tilt, Bench Mounted

Google-Übersetzung,
Tischmontiertes neigbares Rotationsmikrotom. Zu den Merkmalen der Einheit gehören ein horizontaler Vorschub, eine Vorschubanzeige und ein Wahlrad, die Einstellungen von 1 bis 30 Mikrometer bieten, ein Schnellwechselhaltersystem, das die Verwendung verschiedener Halter ermöglicht, eine Winkeleinstellung von 0 bis 15 Grad und ein Handrad, das Geschwindigkeit ermöglicht Steuerung ohne Rückschlag. Wird für histologische Techniken und Objektträgerpräparation verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL3400
  • ProduktfamilieMicrotome
  • ProduktgruppeRotary
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)430
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit