Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L7330 - Rotator, Mixer
SEPS2BIM

L7330 - Rotator, Mixer

Google-Übersetzung,
Rotator-Mischer. Es arbeitet mit Oszillationen zwischen 1 und 20 U/min und verfügt über eine umkehrbare Dämpfung, die die Probenröhrchen hält. Es kann bis zu fünfzehn 12 x 75-ml-Röhrchen oder zehn 17 x 100-ml-Röhrchen aufnehmen und verfügt über eine präzisionsgesteuerte Plattform mit Mischanpassungszonen von 1-48 Grad Winkel. Wird zum gleichmäßigen Mischen von Probensuspensionen verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL7330
  • ProduktfamilieRotator
  • ProduktgruppeMixer
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)280
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit