Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Google-Übersetzung,
Rotator/Schüttler. Das Gerät hat einen Drehzahlbereich von ca. 6 bis 60 U/min, einen verstellbaren Platzkopf und die Fähigkeit, alle Rohre mit einem Durchmesser von 10 bis 19 mm aufzunehmen. Wird für hämatologische Verfahren, Mikrodiffusionstechniken, Präzipitatwäsche, Blutgassättigung und mehr verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL8520
  • ProduktfamilieShaker
  • ProduktgruppeRotating
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)280
  • Breite (mm)510
  • Tiefe (mm)300
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit