Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel
SEPS2BIM

L9835 - Counter, Radioimmunoassay, Multichannel

Google-Übersetzung,
Mehrkanal-Gammazähler. Die Einheit muss ein automatischer Gammazähler sein, der in der Lage ist, Hormone, Vitamine, Medikamente, Krebsantigene, Enzyme, Rezeptoren, Viren, Antikörper, Polypeptide und andere Proteine zu quantifizieren. Bietet eine empfindliche und spezifische Analysetechnik zur Messung dieser Analyten in Patientenproben (Serum, Urin oder andere Körperflüssigkeiten) mit Nachweisgrenzen im Bereich von Nanogramm (ng) (10-9 g) bis Pikogramm (10-12 g). Zu den Merkmalen und Komponenten gehören PC-Datenerfassungs- und Analysesoftware, Plattenspeicher, konstanter Quantendetektor und dedizierter Computer.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerL9835
  • ProduktfamilieCounter
  • ProduktgruppeRadioimmunoassay
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)560
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)790
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit