Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas
SEPS2BIM

M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas

Google-Übersetzung,
Anästhesiegerät mit drei Gasen. Die Grundeinheit besteht aus einem Stahlschrank mit Rollen mit einer flachen, einer mittleren und einer tiefen Schublade, sieben 11-Zoll-Durchflussmessern mit langer Skala, fünf Zylinderjochen und einem teleskopierbaren Absorberpfosten. Es umfasst ein Kohlendioxidabsorbermodell mit zwei Kanistern mit Einatmungs- und Ausatmungs-Rückschlagventilen, Umschaltventil, Umschaltventilkniestück, Seitenarm-Vernitrol, Durchflussrechner, Montagesatz, Beatmungsrechner, Beatmungsgerät und einem Einlass für Sauerstoffleitungen. Enthält auch ein ausfallsicheres Stickoxid-Ventil-Kit, ein Absaug-Kit, einen Gasabsauger mit Vakuum und eine Sicherheitsabdeckung für den Durchflussmesser. Zur Abgabe eines Gasgemisches während chirurgischer Eingriffe.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0630
  • ProduktfamilieAnesthesia Apparatus
  • Produktgruppe3 Gas
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1420
  • Breite (mm)1070
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit