Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer
SEPS2BIM

M0720 - Analyzer, Pulmonary Function, w/Computer

Google-Übersetzung,
Lungenfunktionsanalysesystem. Die Einheit umfasst Ganzkörper-Plethysmographie, Spirometer, Computer und Gasanalysatoren. Computergestütztes System zur Verwendung in kardiopulmonalen Bereichen. Das System misst die Belüftung, Diffusion und Verteilung von Gasen in der Lunge. Es verfügt über eine automatische Kalibrierung und die Ventile werden pneumatisch betrieben und vom Computer gesteuert. Wird verwendet, um die Leistung des Atmungssystems eines Patienten zu messen; für ambulantes oder präoperatives Screening. Systeme haben spezifische Anforderungen an Hochdruckluft und -sauerstoff sowie Niederdruckhelium. Siehe Literatur des Herstellers.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0720
  • ProduktfamilieAnalyzers
  • ProduktgruppePulmonary Function
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1850
  • Breite (mm)1050
  • Tiefe (mm)940
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit