Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0765 - Regulator, Vacuum
SEPS2BIM

M0765 - Regulator, Vacuum

Google-Übersetzung,
Vakuum-Druckregler zum Anschluss an ein zentrales verrohrtes Vakuumsystem. Die Standardanzeigeskala ist mindestens von 0 bis 200 mm Hg Vakuum abgestuft. Anzeigen auf spezialisierten Reglern können andere Vakuumbereiche abdecken. Reglertyp (kontinuierlich, intermittierend, kontinuierlich/intermittierend, chirurgisch, pädiatrisch, thorakal usw.) nach Bedarf. Zur Verwendung in der Geburtshilfe, bei Neugeborenen, in der Pädiatrie oder in allen Bereichen, in denen eine Absaugung erforderlich ist. Die Preise in der Datenbank spiegeln kontinuierliche Atemregler wider, die auf 200 mm Hg abgestuft sind, mit einem Vollleitungs-Vakuumwahlschalter und DISS-konfigurierten Ein- und Ausgängen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0765
  • ProduktfamilieRegulator
  • ProduktgruppeVacuum
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)80
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit