Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant
SEPS2BIM

M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant

Google-Übersetzung,
Hochfrequenz-Säuglingsbeatmungsgerät. Die automatische Einheit besteht aus einem Beatmungskreislauf, Steuerungen, Monitoren und Alarmen. Abhängig von der spezifischen Konfiguration verfügt das System über mehrere Betriebsmodi. Das Gerät unterstützt und reguliert die Atmung des Patienten. Zur Verwendung auf der Intensivstation, um die Beatmung einzuleiten, wenn sich der Atemzustand eines Säuglings ändert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0910
  • ProduktfamilieVentilator
  • ProduktgruppeVentilator
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1370
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit