Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Volumenbeatmungsgerät mit Optionen für druckgesteuerte Beatmung, Atemmechanik, Grafik und Anzeige. Die Einheit ermöglicht einen variablen Fluss entsprechend dem Gleichgewicht zwischen Steuerdruck und Patientenwiderstand. Die Beatmungseinheit verfügt über einstellbaren Steuerdruck, Zyklusfrequenz, Empfindlichkeit und Sauerstoffkonzentration. Die Beatmungseinheit fungiert als Assistent und Kontroller der Atmung des Patienten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM0925
  • ProduktfamilieVentilator
  • ProduktgruppeICU
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1550
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit