Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented
SEPS2BIM

M2020 - Cabinet, Storage, Safety, Built-In, Vented

Google-Übersetzung,
Sicherheitsschrank. Diese Einheit besteht aus einer doppelwandigen Stahlwandkonstruktion mit belüfteter Erdungsbefestigung, erhöhter auslaufsicherer Türschwelle und verstellbaren Regalen. Ausgestattet mit zwei Türen und Dreipunktschloss. Die Konstruktion erfüllt die von OSHA und NFPA Code 30 festgelegten Standards. Entwickelt für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Der Schrank passt in eine Laborgehäusekonfiguration und seine Belüftungsöffnungen befinden sich auf der Rückseite, um den Ablagebereich frei zu lassen. Der Schrank erfordert eine Lüftungsleitung und einen Abluftventilator als Teil des HVAC-Systems (Heizung, Lüftung und Klimaanlage).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM2020
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeStorage
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit