Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds
SEPS2BIM

M4010 - Scale, Infant, 0-35 Pounds

4.0 von 5 Sternen4.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Säuglingswaage mit ca. 35 Pfund Kapazität. Die Einheit besteht aus einer abnehmbaren Acrylwiege mit eingebautem Maßband. Wiegt in Pfund und Unzen oder Kilogramm und Gramm und verfügt über eine automatische Gewichtssperre, automatische Mittelwertbildung, Nullstellung und Neugewichtsfunktion mit Tara-Funktion. Zum Wiegen von Neugeborenen und Säuglingen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4010
  • ProduktfamilieScale
  • ProduktgruppeInfant
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit