Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Google-Übersetzung,
Wandmontiertes Otoskop und Ophthalmoskop. Beinhaltet 6-Fuß-Kabel und Stecker und akzeptiert und umfasst zwei Griffe. Enthält den Kopf zum Ein- und Ausschalten, eine eingebaute Spekulumablage und 8 Fuß lange Spiralkabel. Das Gerät ist für den Einsatz in Patientenuntersuchungsräumen konzipiert.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4200
  • ProduktfamilieOtoscope/Ophthalmoscope
  • ProduktgruppeWall Mounted
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit