Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Google-Übersetzung,
Untersuchungs-/Behandlungsstuhl mit Motor. Der Stuhl wird elektrisch betrieben und kann für eine Vielzahl von Verfahren positioniert werden. Die Einheit ist auf einem 24" (ca.) Eisengusssockel mit Fußsteuerung auf beiden Seiten des Stuhls montiert. Der Stuhl ist mit Fußstützen und voll verstellbaren Kopfstützen und Armlehnen ausgestattet. Er wird in Krankenhäusern, Kliniken oder Büroumgebungen für Untersuchungen und Behandlungen verwendet , und kleinere Verfahren.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM4925
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeExam/Treatment
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1020
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)2160
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit