Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

Google-Übersetzung,
Ein Augentisch mit mehreren Instrumenten. Dieser Tisch ist so konzipiert, dass er bis zu drei ophthalmologische Instrumente aufnehmen kann, sodass sich der Patient zum Testen nur leicht zwischen ihnen drehen kann. Die Tischplatte ist von ca. 26" bis 38" verstellbar und erleichtert die vollständige Rollstuhlzugänglichkeit zu allen Instrumenten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM5027
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeMultiple Instrument
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)970
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit