Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based
SEPS2BIM

M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based

Google-Übersetzung,
Sehschärfetester mit Video- (Fernsehmonitor) und Mikroprozessortechnik. Dieses Gerät ersetzt das Projektordiagramm und den Projektor in einer Augenuntersuchungsbahn. Für die Montage des Gerätes direkt an der Wand ohne Abstützung von unten ist eine Wandaussteifung erforderlich. Ein optionaler Bodenständer kann ebenfalls verwendet werden. Das Gerät benötigt eine Steckdose an der hinteren Endwand der Untersuchungsbahn. Dies unterscheidet sich von standardmäßigen Augenuntersuchungsraumkonfigurationen, die normalerweise keine Steckdosen in dieser Wand haben. Weitere Optionen sind binokulares Sehen und Kontrastempfindlichkeitstests.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM5562
  • ProduktfamilieTester
  • ProduktgruppeVisual Acuity
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit