Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 von 5 Sternen3.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Matratze für Krankenhausbetten. Diese Matratzen sind in der Regel mit mehrschichtigem Schaum, Drahtfederkernen oder einer Kombination aus beidem gefüllt. Die Matratzen bestehen aus einem feuerhemmenden Material (um den kalifornischen Standard zu erfüllen) und sind in wasserdichten, antimikrobiellen Bezügen eingeschlossen. Für den Krankenhausgebrauch.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7025
  • ProduktfamilieMattress
  • ProduktgruppeBed
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)910
  • Tiefe (mm)2130
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit