Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

Google-Übersetzung,
Ein chirurgisches Beleuchtungssystem muss mit zwei Lichtköpfen und einer Fernbedienung bündig oder in die Decke eingelassen werden. Der Lichtstrahl und die Strahlintensität müssen einstellbar sein. Lichteinstellungen können entweder von einem Wandbedienfeld oder einem tragbaren Wan vorgenommen werden. Dieses Beleuchtungssystem ist für den Einsatz in Bereichen wie Wehen und Entbindung sowie kleinere chirurgische Eingriffe vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7445
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeSurgical
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)1730
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit