Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Google-Übersetzung,
OP-Leuchte mit zwei Köpfen, montiert an einem einzigen Mast. Beide Köpfe sind gleich groß und hängen an einzelnen Schwenkarmen. Jeder Lichtkopf enthält mehrere Lichtquellen, eine Intensitätssteuerung und einen abnehmbaren, sterilisierbaren Griff. Die minimal erforderliche Deckenhöhe für die meisten Modelle beträgt 9'-2"; siehe Angaben des Herstellers. Das unten stehende Datenbank-Höhenmaß bezieht sich auf die Höhe der Lampenköpfe selbst. Breite und Tiefe sind die Summe aus Schwenkarmlänge und Lampe Kopfdurchmesser Diese Leuchte ist für den Einsatz bei größeren und kleineren chirurgischen Eingriffen vorgesehen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7485
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeSurg
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit