Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS
SEPS2BIM

M7490 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Unequal Dia HeadS

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
OP-Leuchte mit zwei Köpfen an der Decke montiert an einem einzigen Mast. Die Einheit verfügt über zwei Lampenköpfe unterschiedlicher Größe, die an einzelnen Schwenkarmen montiert sind. Die Einheit verfügt über mehrere Beleuchtungshülsen in jedem Lampenkopf, tiefe Hohlraumbeleuchtung, farbkorrigiertes Licht, Intensitätssteuerung und sterilisierbare Griffe. Mindestdeckenhöhen und Installationsdaten sind den Herstellerangaben zu entnehmen. Das Höhenmaß der Datenbank unten bezieht sich auf die Höhe des Lampenkopfes selbst. Die Breiten- und Tiefenmaße sind die größere der beiden Summen aus Schwingarmlänge und Kopfdurchmesser. Zur Verwendung in chirurgischen Allzwecksuiten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7490
  • ProduktfamilieLight
  • ProduktgruppeSurg
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)380
  • Breite (mm)2590
  • Tiefe (mm)2590
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit