Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Google-Übersetzung,
Tragbarer Defibrillator-Monitor-Recorder mit integriertem Beratungsprotokoll. Das Gerät ist für die Verwendung durch Krankenwagenteams und Herzstillstandsteams konzipiert, bei denen kein Arzt verfügbar ist, um festzustellen, ob eine Defibrillation angebracht ist. Das System bietet nur die EKG-Überwachung der Ableitung II, die Aufzeichnung und Protokollierung eines Reanimationsereignisses zur späteren Überprüfung. Dieses System bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 360 Joule und verfügt über ein externes Batterieladegerät. Die Einheit wird manchmal als "Automatic Advisory Defibrillator" oder "AAD" bezeichnet. Das Gerät kann mit einem optionalen Batterieersatzpaket über das Netz mit Strom versorgt werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM7665
  • ProduktfamilieDefibrillator
  • ProduktgruppeMonitor
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)330
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit