Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Google-Übersetzung,
Standbein-Whirlpool. Der Whirlpool besteht aus einem dickwandigen, auslaufsicheren, korrosionsbeständigen Edelstahltank, einem elektrischen Turbinen-Ejektor und Luftsprudler, einem Zeigerthermometer, einer thermostatischen Wassermischkonsole, einem Behandlungstimer und einer eingebauten Überlauflippe. Die Datenbank-Höhendimension beinhaltet die Turbine und die Datenbank-Gewichtsangabe bezieht sich auf eine gefüllte Einheit.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8050
  • ProduktfamilieWhirlpool
  • ProduktgruppeLeg
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1450
  • Breite (mm)560
  • Tiefe (mm)1070
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit