Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Google-Übersetzung,
Feuchte Wärmetherapieeinheit, auch als Hydrocollator-Heizeinheit bezeichnet, wird verwendet, um Wärmepackungen, die in der Feuchtwärmetherapie verwendet werden, effektiv zu erhitzen. Das Gerät wird sofort einsatzbereit geliefert und erfordert keine spezielle Installation. Merkmale der Einheit: Isolierwand aus Edelstahl, thermostatisch gesteuert, Rollen (nur mobile Einheiten) und Hot Packs in Standardgröße. Andere Gerätegrößen und Zubehör (verschiedene Hotpacks, Zangen, Beistelltischhalter usw.) sind erhältlich.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8120
  • ProduktfamilieTherapy Unit
  • Produktgruppe Hydroculator
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)840
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit