Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Google-Übersetzung,
Hand-/Fuß-Ultraviolettkabine UVA-UVB-Kombinationssystem. Die Einheit besteht aus einem Schrank mit zwei Einheiten im Schrank. Die Hände des Patienten werden in die obere und die Füße in die untere Einheit gelegt. Das Gerät wird in der Dermatologie zur Behandlung bestimmter Hauterkrankungen mit UV-Licht eingesetzt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8192
  • ProduktfamilieBooth
  • ProduktgruppeTreatment
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1190
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)660
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit