Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Google-Übersetzung,
Verstellbarer Instrumententisch. Der Tisch ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl und ist auf zwei Rollen mit zwei Gleitschienen montiert. Es verfügt über eine teleskopische vertikale Einstellung von 39 Zoll bis 60 Zoll mit automatischer Verriegelungsvorrichtung und eine abnehmbare 13 "x 19" -Instrumentenablage. Konzipiert für den Einsatz in Operations- und Eingriffsräumen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8810
  • ProduktfamilieStand
  • ProduktgruppeMayo
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1570
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit