Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room
SEPS2BIM

M8965 - Cart, Fetal Monitoring, Birthing Room

Google-Übersetzung,
Physiologischer Überwachungswagen für den Einsatz in Geburtsräumen. Mobiler Schrank mit mehreren Abschnitten zur Aufbewahrung von Überwachungsgeräten und Bettzubehör. Beinhaltet eine tiefe Schublade und einen abgeschlossenen Schrankbereich zusätzlich zum Monitorstauraum, der mit einer Tür ausgestattet ist. Die Position des Monitorregals ist hüfthoch und umfasst eine ausziehbare Schreibfläche. Der Wagen kann ein CPU-Speicherregal enthalten.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8965
  • ProduktfamilieCart
  • ProduktgruppeFetal Monitoring
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1240
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit