Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Google-Übersetzung,
Säulentyp, 5- oder 6-teiliger Operationstisch. Säulentisch, montiert auf einem soliden Sockel mit Rollen und Schlössern. Die Tischplattenoberfläche besteht aus strahlendurchlässigen und leitfähigen Platten und ist mit Kassettentunneln in jedem der Tischplattenabschnitte ausgestattet. Der Tisch umfasst: Elektrohydraulische Steuerungen, Seitenschienen-Verriegelungssystem, Erdungssteckdose und Doppelarm-Stützabschnitt. Es ist für den Einsatz im Operationssaal bei einer Vielzahl von chirurgischen Eingriffen konzipiert. Der Tisch ist so konfiguriert, dass er den Anforderungen der Unfallchirurgie gerecht wird.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM9110
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeOperating, 5 or 6 Section
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1140
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)2260
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit