Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Google-Übersetzung,
Auf der Theke montierte Notfall-Augenspülstation. Das Gerät wird von Hand betrieben, um Wasserstrahlen bereitzustellen, um in Notsituationen Fremdpartikel oder Flüssigkeiten aus den Augen zu entfernen oder zu verdünnen. Es ist mit einer Edelstahlschüssel, einem Gesichtssprühring und zwei automatischen Druckausgleichsvorrichtungen ausgestattet. Das Ventil bleibt geöffnet, bis es manuell geschlossen wird. Wird in Labors und Krankenhausbereichen verwendet, in denen Mitarbeiter Fremdkörpern oder ätzenden Flüssigkeiten in den Augen ausgesetzt sind.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP1960
  • ProduktfamilieEyewash
  • ProduktgruppeCounter Top
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)250
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit