Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

Google-Übersetzung,
Eine am Waschbecken montierte Augenspülstation. Das Gerät ist für die Notfall-Augen- und Gesichtsspülung mit zwei Sprühköpfen mit weichem Durchfluss ausgelegt. Der Flow muss durch die einzelne momentane Aktion aktiviert werden und bis zur Beendigung eingeschaltet bleiben.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP1965
  • ProduktfamilieEyewash
  • ProduktgruppeEye/Face
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)180
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit