Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Schwall Notdusche. Dies ist eine komplette Sicherheitsstation mit maximalem Schutz, bestehend aus einer freistehenden Notdusche und einer Augen-/Gesichtsdusche. Wird überall dort eingesetzt, wo eine Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen auftreten kann
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP5210
  • ProduktfamilieShower
  • ProduktgruppeSafety
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2390
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)810
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit