Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic
SEPS2BIM

P6990 - Sink, Scrub, Double, Automatic

Google-Übersetzung,
Chirurgische Peeling-Station. Das Gerät ist ein Gerät mit zwei Stationen und automatischer Steuerung. Es umfasst einen thermostatisch gesteuerten Wassertemperaturwähler, einen Halbleiter-Timer, eine automatisch zeitgesteuerte Scheuerzeit, eine automatische Wasserabschaltung, einen Vollarm-Wasch-/Spülspray und einen eingebauten Reinigungsmittelspender (Knie- oder Oberschenkelsteuerung). Die Einheit wird in OP-Suiten oder Reinigungsbereichen für OP-Teams verwendet. Optionale elektrische Konfigurationen sind verfügbar.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP6990
  • ProduktfamilieSink
  • ProduktgruppeScrub
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)1630
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit