Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P8710 - Utility Center, Plumbing Connection
SEPS2BIM

P8710 - Utility Center, Plumbing Connection

Google-Übersetzung,
Versorgungszentrum für Sanitäranschlüsse, manchmal auch als „GUY GREY BOX“ bezeichnet. Dieses versenkte Versorgungszentrum bietet Warm- und Kaltwasseranschlüsse und einen Abflussanschluss an Waschbecken und anderen Gerätestandorten. Das Versorgungszentrum umfasst Absperrventile für die Wasseranschlüsse, eine Stopfendichtung für den Ablauf und eine Außenabdeckung, um ein ästhetisches Erscheinungsbild zu bieten, wenn keine Anschlüsse mehr erforderlich sind. Dieses Zentrum kann an Orten installiert werden, an denen keine Sanitärarmaturen in einem Design als zukünftiges Flexibilitätsgerät enthalten sind, wodurch viele Dollar für spätere Anlagenmodifikationen gespart werden, um Waschbecken einzubauen, wenn sich die Funktionen ändern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP8710
  • ProduktfamilieUtility Center
  • ProduktgruppePlumbing Connection
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit