Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Google-Übersetzung,
Kühlschrank für Blutkonserven. Dieses Gerät verfügt über eine einzelne Glastür, eine ausziehbare Schublade, ein 7-Tage-Aufzeichnungsthermometer, ein Alarmsystem für hohe/niedrige Werte, einen batteriebetriebenen Stromausfallalarm und einen Fernalarm. Die Einheit wird zur Aufbewahrung von Blut gemäß den Anforderungen von AABB, ANRC und FDA für Vollblut verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerR6010
  • ProduktfamilieRefrigerator
  • ProduktgruppeBlood Bank
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2060
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)970
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit