Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber
SEPS2BIM

S0107 - Sterilizer, Elec, GV, 1DO, CAB, Small Chamber

Google-Übersetzung,
Ein an einem Schrank montierter Schwerkraft-Sterilisator mit integrierter Dampferzeugungstür (vertikale Schiebetür) mit integrierter Dampferzeugung und einer Kammer von ca. 16" H x 16" B x 26" T. Das Gerät wird von einem Mikrocomputer gesteuert, der alle Gerätevorgänge überwacht und steuert Funktionen und liefert sowohl akustische als auch visuelle Hinweise auf Abweichungen Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jeden Zyklus auf Für allgemeine Zwecke Schwerkraft-Dampfsterilisation von Krankenhaus- und Laborbedarf bei Temperaturen im Bereich von 100 °C bis 135 °C (212 °F Bei Temperaturen im Bereich von 100°C bis 121°C (212°F bis 250°F) ist auch ein Flüssigkeitskreislauf vorgesehen Für den integrierten Dampfgenerator stehen verschiedene elektrische Konfigurationen zur Verfügung, preislich 208V , 50/60HZ, 3PH, 84AMPS verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0107
  • ProduktfamilieSterilizer
  • ProduktgruppeElec
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)690
  • Tiefe (mm)970
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit