Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0237 - Sterilizer,ELEC,VAC,2DO,RCSD 1WLL

Google-Übersetzung,
Ein versenkt montierter (durch eine Wand) doppelter elektrischer Tür (vertikales Schieben), Staubsauger, Sterilisator mit integriertem Dampfgenerator. Die Einheit wird von einem Mikrocomputer gesteuert, der alle Operationen und Funktionen der Einheit überwacht und steuert und sowohl hörbare als auch sichtbare Hinweise auf Abweichungen liefert. Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jede Zyklusleistung auf. Für allgemeine Vorvakuum- oder Gravitationsdampfsterilisation von Krankenhaus- und Laborbedarf bei Temperaturen im Bereich von 110 °C bis 135 °C (230 °F bis 275 °F). Ein Flüssigkeitskreislauf ist auch bei Temperaturen im Bereich von 100°C bis 121°C (212°F bis 250°F) vorgesehen. HINWEIS: Für den integrierten Dampfgenerator sind verschiedene elektrische Konfigurationen erhältlich, für Preiszwecke werden 208 V, 50/60 Hz, 3 PH, 84 A verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0237
  • ProduktfamilieSterilizer
  • ProduktgruppeElec
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1900
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)1170
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit