Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Google-Übersetzung,
Ladewagen und Transferwagen zur Verwendung mit Sterilisatoren mit einer Kammer von 24" B x 36" H x 36" T. Der Ladewagen ist ein geschweißter CRS-Rahmen mit zwei über die gesamte Länge verstellbaren Regalen aus CRS-geschweißtem Blech und Draht. Der Transferwagen ist konstruiert aus geschweißtem CRS oder korrosionsgeschützt lackiertem Rahmen und mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen versehen Beschickungswagen ist mit einem Arretiermechanismus am Transferwagen befestigt Zum Be- und Entladen von 24x36x36 Sterilisatoren und zum Transferieren von Waren zu und von Verarbeitungsbereichen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0395
  • ProduktfamilieLoading Car & Transfer Carriage
  • ProduktgruppeLarge Chamber
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1500
  • Breite (mm)710
  • Tiefe (mm)1320
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit