Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

Google-Übersetzung,
Eine vollautomatische mechanische Waschmaschine mit fünf Mehrkammern (Vorwäsche, Schallreinigung, Waschen, Spülen und Trocknen). Das System wird von Mikrocomputern gesteuert, die den Betrieb und die Funktionen des Systems überwachen und steuern und eine visuelle Anzeige von Abweichungen liefern. Ein Drucker-Recorder dokumentiert und zeichnet jede Zyklusleistung auf. Verfügt über eine automatisierte Lade-/Indexierstation mit zwei Racks und eine Entlade-/Indexierstation mit einem Rack. Verarbeitet bis zu einem Minimum von 10 Einzel- oder 40 Instrumentensieben pro Stunde. System zum Reinigen und Dekontaminieren von medizinischen Utensilien und chirurgischen Instrumenten in einem linearen Hochproduktionsfluss. Verschiedene elektrische Konfigurationen sind verfügbar, für Preiszwecke werden 208 V, 60 Hz, 3 PH, 60 A verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0905
  • ProduktfamilieWasher
  • ProduktgruppeMulti-Chamber (5)
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2440
  • Breite (mm)1240
  • Tiefe (mm)4900
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit