Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

Google-Übersetzung,
Ein 68 bis 75 kW elektrischer Dampferzeuger/Boiler mit Wassermangel-/Wasserstandskontrolle, Wasserstand-Schauglas, Haupt-Aus-/Ein-Schalter, Zündflamme, Abschlämm-/Ablassventilen, Sicherheitsventil und Dampfdruckmesser. Das Gerät kann Dampf bei einem Betriebsdruck von bis zu 90 PSIG liefern und eine minimale Dampfleistung von 205 lbs./h erzeugen. Das Gerät liefert kondensatfreien Dampf mit einer Dampfqualität zwischen 97 % und 100 %, der für den Betrieb von Sterilisatoren, Wasserdestillierapparaten, Utensiliendesinfektionsgeräten und anderen dampfbetriebenen Geräten benötigt wird, wenn der von der Einrichtung bereitgestellte Dampf nicht verfügbar ist. Für die Heizungen sind verschiedene elektrische Konfigurationen erhältlich, zu Preiszwecken werden 208 V, 60 Hz, 3 PH, 209 A verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS1830
  • ProduktfamilieGenerator
  • ProduktgruppeSteam
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1120
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)840
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit