Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Google-Übersetzung,
Filmkennzeichnungs-Unterschrank ca. 36" H x 12" B x 22 "T. Dieser Schrank wird im Allgemeinen hergestellt, um die Bedürfnisse und Anforderungen der Einrichtung zu erfüllen. Sockel und Edelstahlkanten an Kassettenschränken.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX1080
  • ProduktfamilieCabinets
  • ProduktgruppeBase
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)940
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit