Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Google-Übersetzung,
Filmladebehälter, ca. 33" H x 23" B x 15" T. Doppelte Lichtfalltür aus Stahl bietet maximalen Schutz und gewährleistet lebenslange Sicherheit. Alle Ecken und Nähte sind für Festigkeit und Schutz verschweißt. Das Innere des aufklappbaren Behälters ist unterteilt in fünf Fächer, die jeweils Filme im Format 14" x 17" aufnehmen können. Verstellbare Einsätze zur Aufnahme von Filmen kleinerer Größe sind im Lieferumfang enthalten. Auch mit einer Raumlicht-Mikroschalterverriegelung ausgestattet. Diese Einheit wird in Foto- und Röntgendunkelkammern verwendet.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX1100
  • ProduktfamilieBin
  • ProduktgruppeLoading
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)580
  • Tiefe (mm)380
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit