Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X6196 - Injector, CT
SEPS2BIM

X6196 - Injector, CT

Google-Übersetzung,
CT-Injektor. Dieses Gerät ist ein spezialisiertes Röntgensystem, das scharfe, gut definierte visuelle Bilder der Gefäßanatomie liefert. Der Injektor führt eine röntgensichtbare Flüssigkeit (Kontrastmittel) durch einen kleinen Katheter in eine Arterie oder Vene ein, wodurch die Gefäße mit ihrer röntgenstrahlendurchlässigeren Umgebung kontrastieren. Die Einheit beinhaltet eine elektromechanische oder pneumatisch angetriebene Spritze, um das Kontrastmittel zu verabreichen. Die Spritzenbaugruppen bestehen aus einem Elektromotor, der mit einer Hebeschraube verbunden ist, die den Spritzenkolben in den Spritzenzylinder hinein oder aus ihm heraus bewegt. Das Gerät wird in Krankenhäusern mit Röntgenverfahren eingesetzt. Das Gerät kann an der Decke, an der Wand oder auf einem entfernten Stand montiert werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerX6196
  • ProduktfamilieInjector
  • ProduktgruppeCT
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)660
  • Tiefe (mm)1350
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit