Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BG 1919/8 Circles

BG 1919/8 Circles

Google-Übersetzung,
BG 1919/8 ist ein quadratischer Glaspflasterstein, der eine hohe mechanische Festigkeit (Bruch- und Druckfestigkeit) und ein gutes Wärmedämmvermögen aufweist. Dank des Glasdesigns mit konzentrischen Kreisen eignet sich BG 1919/8 ideal für horizontale Strukturen, bei denen neben der Gewährleistung des Lichtdurchgangs der Wunsch besteht, den Bodenbelag mit geometrischen Dekorationen ohne Relief zu verschönern. Für die Montage empfiehlt es sich, zwischen den Glasbausteinen einen Abstand von mindestens 3 cm zu lassen.
Spezifikation
  • BG 1919/8 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,80

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBG_1919_8_Circles
  • ProduktfamilieTechnology-Pavers:mattoni
  • ProduktgruppeBG 1919/8 Circles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)190
  • Breite (mm)190
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialGlas
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
  • IFCClassificationBlock
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_33
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass blocks and panels
  • Klassifizierung08 81 00
  • Format2014TitelGlass Glazing
  • OmniClassNummer23-15 15 21
  • OmniClassTitelWall Blocks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit