Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco
Sanicondens Clim Deco

    Sanicondens Clim Deco

    Google-Übersetzung,

    Die Sanicondens Clim Deco ist eine Kondensathebepumpe für Klimaanlagen, die bis zu einer Höhe von 6 m und einer Länge von 60 m abpumpen kann. Ihr kompaktes und elegantes Design sowie ein leiser Motor sorgen für eine nahtlose Integration in jedes Interieur. Sie wird mit einem Wandmontagesatz und Schraubenabdeckungen geliefert und ist einfach zu installieren.

    Spezifikation
    • Aesthetic design
      Compact
      Silent: 23 dB(A)
      Comes with its installation kit
      Easy maintenance access

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersanicondens-clim-deco
    • ProduktfamilieSFA
    • ProduktgruppeSanicondens Clim
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)117
    • Breite (mm)55
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen