Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

Google-Übersetzung,

Halten Sie Ihre Wände rund um die Uhr desinfiziert mit der bakterienbekämpfenden Kraft von SuperPaint® mit Sanitizing Technology*. Diese haltbare Farbe lässt sich schnell auftragen und bietet Tag und Nacht eine anhaltende antibakterielle Wirkung, um die Ausbreitung schädlicher Bakterien auf lackierten Oberflächen zu verhindern. Erhältlich in 540 inspirierenden Farbtönen aus der Living Well™-Kollektion. SuperPaint® mit Desinfektionstechnologie ist eine supereinfache Wahl für das Wohlbefinden Ihres Zuhauses.* EPA-registrierte Farbe, die 99,9 % von Staphylokokken (Staphylococcus aureus), E. coli (Escherichia coli), MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus), VRE (Vancomycin-resistenter Enterococcus faecalis) und Enterobacter aerogenes auf lackierten Oberflächen innerhalb von zwei Stunden nach der Exposition und tötet weiterhin 90 % der Bakterien für bis zu vier Jahre ab, wenn die Unversehrtheit der Oberfläche erhalten bleibt.

Kontaktieren Sie Sherwin-Williams Paints

Spezifikation
    • Keeps your walls sanitized 24/7
    • Helps prevent the spread of certain bacteria* on painted surfaces
    • Provides rich, long-lasting color
    • Available in 540 beautiful hues from the Living Well™ collection

    Available SheensSatin

    With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersuperpaint-interior-latex-satin-with-sanitizing-technology
  • ProduktfamiliePaints and Varnishes
  • ProduktgruppeSanitizing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-22
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA