Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
Gunshot Detection Sensor SA100
    Shot Alert

    Gunshot Detection Sensor SA100

    Google-Übersetzung,

    Shot Alert-Sensoren sind in der Lage, Sicherheitskräfte und Ersthelfer innerhalb von Sekunden nach einem Schussereignis zu benachrichtigen, sodass Hilfe schneller eintrifft. Die vielseitige Technologie ist anpassbar, um die besten Schusserkennungslösungen für Ihre Einrichtung bereitzustellen.

    • Automatische Benachrichtigung bei Schussereignissen. Patentiertes Erkennungssystem integriert in einem kleinen, eigenständigen Sicherheitssensor
    • Entwickelt, um das zu schützen, was in Klassenzimmern, Krankenhäusern, Banken, Bürogebäuden und anderen dicht besiedelten Bereichen wichtig ist
    • 2500-5000 Quadratfuß-Erfassungsbereich für eine einzelne Einheit
    • 100 Fuß zwischen den Einheiten in einem Flur
    • Unsere Geräte funktionieren dort, wo andere nicht funktionieren
    • Schnittstelle zur Gebäudealarmzentrale
    • Benötigt keine Sichtlinie oder Mündungsfeuer
    • 100 Fuß zwischen den Einheiten in einem Flur
    • Versorgt Sicherheitskräfte und Ersthelfer bei einem Ereignis sofort mit kritischen Daten
    Spezifikation
    • Physical

      • Mounts on the ceiling and appears like a smoke detector
      • Indicators: Status indicator provide basic visual feedback
      • Connections: Single RJ45 connector providing power and access to a single contact closure alert output.
      • Optional wireless connection to the alarm panel

      Sensors

      • Sensing: Patented gunshot and explosive detection sensor to accurately determine valid events
      • Operates from events concussion, audio and vibration

      Alerting

      • Open drain logic outputs when a gunshot event is detected. An output is provided to alert external equipment.
      • Optionally reports back to an Eagle AP base unit that can be located at the alarm panel which wirelessly supports 15 AP units and 15 contact closure outputs to the alarm panel
      • Optional cellular reporting when utilized with an Eagle IP primary unit. Reports over Verizon Wireless or Vodafone
      • Users maintain their own call out list, no call center required

      Additional Units

      • Up to 15 additional units can be connected to a single Eagle IP Base Unit for central notification 

      Power and Enclosure

      • Input: +6V~26V DC input from external power 

      Environment

      • Size: 5” Wide x 6" Tall x 1.25" Thick, Weight: 0.5 lb (227g)
      • 95% Relative Humidity
      • Enclosure: White/Black ABS housed in a ceiling mounted accessory
      • Size: 5” Wide x 6" Tall x 1.25" Thick, Weight: 0.5 lb (227g)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergunshot-detection-sensor-sa100
    • ProduktfamilieSecurity
    • ProduktgruppeGunshot Detection Sensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEG000026
    • ETIM-NameSensors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSensors and detectors
    • Klassifizierung26 55 53
    • Format2014TitelSecurity Lighting
    • OmniClassNummer23-29 11 21
    • OmniClassTitelSecurity Sensors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika