Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI
    S.I.A.I.

    LATERIZI POROTON BIO P600 SETTI SOTTILI

    Google-Übersetzung,
    POROTON® 600 Thin-Web-Blöcke sind leichtere Tonziegel, die sich durch eine Rohdichte von ca. 600–660 kg/m³ und einen Lochanteil von 55 % < φ ≤ 65 % auszeichnen und sich ideal für den Bau von hochwärmedämmenden Füllwänden, auch in seismischen Zonen, ohne tragende Funktion eignen. Ich habe POROTON® 600 in kleinen Blöcken mit „Incastro“-Elementen gefüllt, sie haben eine Länge von 35 bis 50 cm, zeichnen sich durch eine besondere Geometrie der Fortur aus und wurden von den inneren Steinen befreit, die sich mit der Verwirklichung äußerer Mauern einverstanden erklärten, ohne alle anderen Materialschichten zu berücksichtigen isoliert.
    Spezifikation
    • della materia prima utilizzata o su valore sperimentale ottenuto sulle argille impiegate dello stabilimento di produzione, secondo le metodiche e la frequenza di prova previste dalla citata norma. Tutte le caratteristiche dichiarate saranno documentate mediante la attestazione prevista ai fini della marcatura CE, con indicazione dell’Ente Certificatore e del numero del certificato se prodotti in regime di controllo 2+. Il valore di trasmittanza U dovrà essere non superiore a ……… W/m2K. Il Potere Fonoisolante Rw della parete dovrà essere non inferiore a ……… dB e basato su prova sperimentale o calcolo. Queste prestazioni potranno essere documentate anche attraverso una dichiarazione del produttore, con specifico riferimento a rapporti di prova e/o a calcoli. Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a mq …………
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP600-SETTI-SOTTILI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
    • IFCClassificationWand
    • OmniClassNummer23-13 21 00
    • OmniClassTitelBlocks and Bricks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit